16-pin (N) package image

CD4048BE 활성

CMOS 다기능 확장 가능한 8입력 게이트

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
SN74LVC1G58DCKR 활성 구성 가능한 다기능 게이트

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.154
100 249 $0.784
250 999 $0.605
1,000 + 99,999,999 $0.402

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 CD4048B 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD4048B의 주요 특징

  • Three-state output
  • Many logic functions available in one package
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V (full package-temperature range), 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range ) - 1 V at VDD = 5 V, 2 V at VDD = 10 V, 2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Selection of up to 8 logic functions
    • Digital control of logic
    • General-purpose gating logic
      - Decoding
      - Encoding

CD4048B에 대한 설명

CD4048B is an 8-input gate having four control inputs. Three binary control inputs - Ka, Kb, and Kc - provide the implementation of eight different logic functions. These functions are OR, NOR, AND, NAND, OR/AND, OR/NAND, AND/OR and AND/NOR.

A fourth control input, Kd, provides the user with a 3-state output. When control input Kd is high, the output is either a logic 1 or a logic 0 depending on the inner states. When control input Kd is low, the output is an open circuit. This feature enables the user to connect this device to a common bus line.

In addition to the eight input lines, an EXPAND input is provided that permits the user to increase the number of inputs into a CD4048B (see Fig. 2). For example, two CD4048Bs can be cascaded to provide a 16-input multifunction gate. When the EXPAND input is not used, it should be connected to VSS.

The CD4048B-series types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.154
100 249 $0.784
250 999 $0.605
1,000 + 99,999,999 $0.402

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기