데이터 시트
CD4070B-MIL
- High-Voltage Types (20V Rating)
- CD4070B - Quad Exclusive-OR Gate
- CD4077B - Quad Exclusive-NOR Gate
- Medium Speed Operation
- tPHL, tPLH = 65ns (Typ) at VDD = 10V, CL = 50pF
- 100% Tested for Quiescent Current at 20V
- Standardized Symmetrical Output Characteristics
- 5V, 10V and 15V Parametric Ratings
- Maximum Input Current of 1µA at 18V Over Full Package Temperature Range
- 100nA at 18V and 25°C
- Noise Margin (Over Full Package Temperature Range)
- 1V at VDD = 5V, 2V at VDD = 10V, 2.5V at VDD = 15V
- Meets All Requirements of JEDEC Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices
- Applications
- Logical Comparators
- Adders/Subtractors
- Parity Generators and Checkers
Data sheet acquired from Harris Semiconductor
The Harris CD4070B contains four independent Exclusive-OR gates. The Harris CD4077B contains four independent Exclusive-NOR gates.
The CD4070B and CD4077B provide the system designer with a means for direct implementation of the Exclusive-OR and Exclusive-NOR functions, respectively.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CD4070B, CD4077B datasheet (Rev. E) | 2003/08/21 | |
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
User guide | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003/11/14 | ||
Application note | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001/12/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치