CD4093B-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Schmitt-Trigger Action on Each Input With No External Components
- Hysteresis Voltage Typically 0.9 V at VDD = 5 V and 2.3 V at VDD = 10 V
- Noise Immunity Greater Than 50%
- No Limit on Input Rise and Fall Times
- Standardized, Symmetrical Output Characteristics
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1µA at 18 V Over Full Package Temperature Range, 100 nA at 18 V and 25°C
- 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
- ESD Protection Level Per AEC-Q100 Classification
- 2000-V (H2) Human-Body Model
- 200-V (M3) Machine-Model
- 1000-V (C5) Charge-Device Model
- Applications
- Wave and Pulse Shapers
- High-Noise-Environment Systems
- Monostable Multivibrators
- Astable Multivibrators
- NAND Logic
The CD4093B-Q1 consists of four Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as a two-input NAND gate, with Schmitt-trigger action on both inputs. The gate switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive voltage (VP) and the negative voltage (VN) is defined as hysteresis voltage (VH)(see Figure 2).
The CD4093B-Q1 is available in 14-lead small-outline plastic package (M96) and 14-lead thin shrink small-outline packages (PWR suffixes).
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
7개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치