CD4504B-EP
- Independence of Power-Supply Sequence Considerations – VCC Can Exceed VDD;
Input Signals Can Exceed Both VCC and VDD - Up and Down Level-Shifting Capability
- Shiftable Input Threshold for Either CMOS or TTL Compatibility
- Standardized Symmetrical Output Characteristics
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1 µA at 18 V Over Full Package-Temperature Range:
100 nA at 18 V and 25°C - 5 V, 10 V, and 15 V Parametric Ratings
- Meets All Requirements of JEDEC Standard No. 13B,
"Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices" - SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges are available – contact factory
CD4504B hex voltage level-shifter consists of six circuits which shift input signals from the VCC logic level to the VDD logic level. To shift TTL signals to CMOS logic levels, the SELECT input is at the VCC HIGH logic state. When the SELECT input is at a LOW logic state, each circuit translates signals from one CMOS level to another.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
13개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치