16-pin (N) package image

CD4516BE 활성

CMOS 프리셋 가능 이진 업/다운 카운터

다음과 동일: CD4516BEE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
SN74HC393PWR 활성 듀얼 4비트 이진 카운터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 CD4516B 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD4516B의 주요 특징

  • Medium-speed operation - fCL = 8 NHz typ. at 10 V
  • Synchronous internal carry propagation
  • Reset and Preset capability
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range) =
            1 V at VDD = 5 V
            2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Up/Down difference counting
    • Multistage synchronous counting
    • Multistage ripple counting
    • Synchronous frequency dividers

CD4510B ---BCD Type
CD4516B ---Binary Type

CD4516B에 대한 설명

CD4510B Presettable BCD Up/Down Counter and the CD4516 Presettable Binary Up/Down Counter consist of four synchronously clocked D-type flip-flops (with a gating structure to provide T-type flip-flop capability) connected as counters. These counters can be cleared by a high level on the RESET line, and can be preset to any binary number present on the jam inputs by a high level on the PRESET ENABLE line. The CD4510B will count out of non-BCD counter states in a maximum of two clock pulses in the up mode, and a maximum of four clock pulses in the down mode.

If the CARRY-IN input is held low, the counter advances up or down on each positive-going clock transition. Synchronous cascading is accomplished by connecting all clock inputs in parallel and connecting the CARRY-OUT of a less significant stage to the CARRY-IN of a more significant stage.

The CD4510B and CD4516B can be cascaded in the ripple mode by connecting the CARRY-OUT to the clock of the next stage. If the UP/DOWN input changes during a terminal count, the CARRY-OUT must be gated with the clock, and the UP/DOWN input must change while the clock is high. This method provides a clean clock signal to the subsequent counting stage. (See Fig.15).

These devices are similar to types MC14510 and MC14516.

The CD4510B and CD4516B types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes). The CD4516B types also are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.