CD54ACT574
- SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delays
- AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ± 24mA output drive current
- Fanout to 15 FAST* ICs
- Drives 50ohm transmission lines
(1)*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.
The CDx4AC574 and the CDx4ACT574 octal D-type, 3-state, positive-edge-triggered flip-flops use the RCA ADVANCED CMOS technology.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CDx4AC574, CDx4ACT574 Octal D-Type Flip-Flop, 3-State Positive-Edge-Triggered datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/05/10 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치