CD74AC573
- Buffered inputs
- Typical propagation delay:
4.3 ns @ VCC = 5 V, TA = 25°C, CL = 50 pf - Exceeds 2-kV ESD Protection - MIL-STD-883, Method 3015
- SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
- Speed of bipolar FAST*/AS/D with significantly reduced power consumption
- Balanced propagation delays
- AC types feature 1.5-V to 5.5-V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
- ±24-mA output drive current
-Fanout to 15 FAST* ICs
-Drives 50-ohm transmission lines - Characterized for operation from –40° to 85°C
*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.
The RCA-CD54/74AC563 and CD54/74AC573 and the CD54/74ACT563 and CD54/74ACT573 octal transparent 3-state latches use the RCA ADVANCED CMOS technology. The outputs are transparent to the inputs when the Latch Enable (LE\) is HIGH. When the Latch Enable (LE\) goes LOW, the data is latched. The Output Enable (OE\) controls the 3-state ouputs. When the Output Enable (OE\) is HIGH, the outputs are in the high-impendance state. The latch operation is independent of the state of the Output Enable.
The CD74AC/ACT563 and CD74AC/ACT573 are supplied in 20-lead dual-in-line plastic packages (E suffix) and in 20-lead dual-in-line small-outline plastic packages (M suffix). Both package types are operable over the folowing temperature ranges: Commerical (0 to 70°C); Industrial (-40 to +85°C); and Extended Industrial/Military (-55 to +125°C).
The CD54AC/ACT563 and CD54AC/ACT573, available in chip form (H suffix), are operable over the -55 to +125°C temperature range.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치