16-pin (D) package image

CD74HC40103M 구형

고속 CMOS 로직 8단계 동기 다운 카운터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74HC40103M96 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD74HC40103MT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 CD74HC40103 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

CD74HC40103의 주요 특징

  • Synchronous or Asynchronous Preset
  • Cascadable in Synchronous or Ripple Mode
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD74HC40103에 대한 설명

The ’HC40103 and CD74HCT40103 are manufactured with high speed silicon gate technology and consist of an 8-stage synchronous down counter with a single output which is active when the internal count is zero. The 40103 contains a single 8-bit binary counter. Each has control inputs for enabling or disabling the clock, for clearing the counter to its maximum count, and for presetting the counter either synchronously or asynchronously. All control inputs and the TC\ output are active-low logic.

In normal operation, the counter is decremented by one count on each positive transition of the CLOCK (CP). Counting is inhibited when the TE\ input is high. The TC\ output goes low when the count reaches zero if the TE\ input is low, and remains low for one full clock period.

When the PE\ input is low, data at the P0-P7 inputs are clocked into the counter on the next positive clock transition regardless of the state of the TE\ input. When the PL\ input is low, data at the P0-P7 inputs are asynchronously forced into the counter regardless of the state of the PE\, TE\, or CLOCK inputs. Input P0-P7 represent a single 8-bit binary word for the 40103. When the MR input is low, the counter is asynchronously cleared to its maximum count of 25510, regardless of the state of any other input. The precedence relationship between control inputs is indicated in the truth table.

If all control inputs except TE\ are high at the time of zero count, the counters will jump to the maximum count, giving a counting sequence of 10016 or 25610 clock pulses long.

The 40103 may be cascaded using the TE\ input and the TC\ output, in either a synchronous or ripple mode. These circuits possess the low power consumption usually associated with CMOS circuitry, yet have speeds comparable to low power Schottky TTL circuits and can drive up to 10 LSTTL loads.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74HC40103M96 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD74HC40103MT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.