CD74HC4015
- Maximum Frequency, Typically 60MHz CL = 15pF, VCC = 5V, TA = 25°C
- Positive-Edge Clocking
- Overriding Reset
- Buffered Inputs and Outputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The HC4015 consists of two identical, independent, 4-stage serial-input/parallel-output registers. Each register has independent Clock (CP) and Reset (MR) inputs as well as a single serial Data input. "Q" outputs are available from each of the four stages on both registers. All register stages are D-type, master-slave flip-flops. The logic level present at the Data input is transferred into the first register stage and shifted over one stage at each positive- going clock transition. Resetting of all stages is accomplished by a high level on the reset line.
The device can drive up to 10 low power Schottky equivalent loads. The HC4015 is an enhanced version of equivalent CMOS types.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치