데이터 시트
CD74HC4538-Q1
- Qualified for automotive applications
- Qualified for automotive applications retriggerable/resettable capability
- Trigger and reset propagation delays independent of RX, CX
- Triggering from the leading or trailing edge
- Q and Q buffered outputs available
- Separate resets
- Wide range of output pulse widths
- Schmitt-Trigger input on A and B inputs
- Retrigger time is independent of CX
- Fanout (over temperature range)
- Standard outputs 10 LSTTL loads
- Bus driver outputs 15 LSTTL loads
- Balanced propagation delay and transition times
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
- VCC voltage = 2V to 6V
- High noise immunity NIL or NIH = 30% of VCC, VCC = 5V
The CD74HC4538 is a dual retriggerable/resettable precision monostable multivibrator for fixed-voltage timing applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CD74HC4538-Q1 Automotive High-Speed CMOS Logic Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/08/28 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치