14-pin (D) package image

CD74HC7266MT 구형

4채널, 2입력, 2V~6V XNOR(배타적 NOR) 게이트

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
CD74HC7266MT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
CD74HC7266M96 활성 4채널, 2입력, 2V~6V XNOR(배타적 NOR) 게이트 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74HC7266M96 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD74HC7266M 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 CD74HC7266 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

CD74HC7266의 주요 특징

  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

CD74HC7266에 대한 설명

This device contains four independent 2-input XNOR gates. Each gate performs the Boolean function Y =  A ⊕ B in positive logic.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD74HC7266M96 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD74HC7266M 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.