데이터 시트
CD74HCT164
- Buffered inputs
- Asynchronous reset
- Typical fMAX = 60MHz at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
- Fanout (overtemperature range)
- Standard Outputs: 10 LSTTL loads
- Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
- Wide operating temp range: – 55°C to 125°C
- Balanced propagation delay and transition times
- Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
- HC types
- 2V to 6V operation
- High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT types
- 4.5V to 5.5V operation
- Direct LSTTL input logic compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS input compatibility, II ≤ 1µA at VOL, VOH
The ’HC164 and ’HCT164 are 8-bit, serial-in, parallel-out, shift registers with asynchronous reset. Data is shifted on the positive edge of Clock (CLK). A LOW on the RESET (CLR) pin resets the shift register and all outputs go to the LOW state regardless of the input conditions. Two Serial Data inputs (A and B) are provided, either one can be used as a data enable control.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
13개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치