DAC3164
- Dual Channel
- Resolution
- DAC3154: 10-Bit
- DAC3164: 12-Bit
- Maximum Sample Rate: 500 MSPS
- Pin Compatible Family with DAC3174 and
DAC3151/DAC3161/DAC3171 - Input Interface:
- 12-/10-Bit Wide LVDS Inputs
- Internal FIFO
- Chip to Chip Synchronization
- Power Dissipation: 460mW
- Spectral Performance at 20 MHz IF
- SNR: 62 dBFS for DAC3154, 72 dBFS for DAC3164
- SFDR: 76 dBc for DAC3154, 77 dBc for DAC3164
- Current Sourcing DACs
- Compliance Range: –0.5V to 1V
- Package: 64 Pin QFN (9x9mm)
The DAC3154/DAC3164 are dual channel 10-/12-bit, pin-compatible family of 500 MSPS digital-to-analog converters (DAC). The DAC3154/DAC3164 use a 10-/12-bit wide LVDS digital bus with an input FIFO. FIFO input and output pointers can be synchronized across multiple devices for precise signal synchronization. The DAC outputs are current sourcing and terminate to GND with a compliance range of –0.5 to 1V. DAC3154/ DAC3164 are pin compatible with the dual-channel, 14-bit, 500 MSPS digital-to-analog converters DAC3174, and the single-channel, 14-/12-10-bit, digital-to-analog converters DAC3171/DAC3161/DAC3151.
The devices are available in a QFN-64 PowerPAD package is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual 12-/10-bit 500 MSPS Digital to Analog Converters datasheet | 2013/05/31 | |
More literature | TI and Altera Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools | 2011/04/25 | ||
More literature | TI and Xilinx Ease Design Process with Compatible Evaluation Tools | 2011/04/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |