10-pin (DGS) package image

DAC60501MDGST 활성

정밀 내부 레퍼런스가 포함된 WSON 패키지의 진정한 12비트, 1채널, SPI/I2C, 전압 출력 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC60501MDGSR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC60501의 주요 특징

  • 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
  • Low glitch energy: 4 nV–s
  • Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
  • Very-low power: 1 mA at 5.5 V
  • Integrated 5-ppm/°C (max), 2.5-V precision reference
  • Pin-selectable serial interface:
    • 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
    • 2-wire, I 2C compatible
  • Power-on-reset: Zero scale or midscale
  • 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: Small 8-pin WSON and 10-pin VSSOP

DAC60501에 대한 설명

The 16-bit DAC80501, 14-bit DAC70501, and 12-bit DAC60501 (DACx0501) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage-output. The DACx0501 are specified monotonic by design, and offer linearity of < 1 LSB. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V, 2.5 V, or 5 V. The DACx0501 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale, and remains at that scale until a valid code is written to the device. These devices consume a low current of 1 mA, and include a power-down feature that reduces current consumption to typically 15 µA at 5 V.

The digital interface of the DACx0501 can be configured to SPI or I 2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0501 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. In I 2C mode, the DACx0501 operate in standard mode (100Kbps), fast mode (400Kbps), and fast mode plus (1.0Mbps).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC60501MDGSR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.