8-pin (DCN) package image

DAC7513N/3K 활성

저전력 레일 투 레일 출력 12비트 직렬 입력 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7513N/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DCN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

DAC7513의 주요 특징

  • microPOWER OPERATION: 115 µA at 5V
  • POWER-ON RESET TO ZERO
  • POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V
  • ENSURED MONOTONIC BY DESIGN
  • SETTLING TIME: 10 µs to 1LSB
  • LOW-POWER SERIAL INTERFACE WITH SCHMITT-TRIGGERED INPUTS
  • ON-CHIP OUTPUT BUFFER AMPLIFIER, RAIL-TO-RAIL OPERATION
  • SYNC\ INTERRUPT FACILITY
  • SOT23-8 AND MSOP-8 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
    • PC PERIPHERALS
    • PORTABLE INSTRUMENTATION
    • PROGRAMMABLE ATTENUATION

SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola.
Microwire is a registered trademark of National Semiconductor.

DAC7513에 대한 설명

The DAC7513 is a low-power, single, 12-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Connector (DAC).The on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC7513 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and DSP interfaces.

The DAC7513 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC, this allows the DAC7513 to be used in a multiplying mode. The DAC7513 incorporates a power-on reset circuit which ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC7513 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V.

The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 0.5mW at 5V reducing to 1 µW in power-down mode.

The DAC7513 is available in an SOT23-8 package and an MSOP-8 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7513N/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.