DAC7664
- Low Glitch: 1nV-s (typ)
- Low Power: 18mW
- Unipolar or Bipolar Operation
- Settling Time: 12µs to 0.003%
- 16-Bit Linearity and Monotonicity:
–40°C to +85°C - Programmable Reset to Mid-Scale or Zero-Scale
- Data Readback
- Double-Buffered Data Inputs
- Internal Bandgap Voltage Reference
- Power-On Reset
- 3V to 5V Logic Interface
- APPLICATIONS
- Process Control
- Closed-Loop Servo Control
- Motor Control
- Data Acquisition Systems
- DAC-per-Pin Programmers
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7664 is a 16-bit, quad voltage output digital-to-analog converter (DAC) with 16-bit monotonic performance over the specified temperature range. It accepts 16-bit parallel input data, has double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of all DACs), and provides a readback mode of the internal input registers. Programmable asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 8000h or to a zero-scale of 0000h. The DAC7664 can operate from a single +5V supply or from +5V and 5V supplies.
Low power and small size per DAC make the DAC7664 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo control. The DAC7664 is available in an LQFP-64 package and is specified for operation over the 40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC7664: 16-Bit, Quad Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet | 2004/03/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치