16-pin (DW) package image

DAC7715UB/1K 활성

쿼드, 직렬 입력, 12비트, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
DAC81404RHBR 활성 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 쿼드 채널, 16비트, 고전압 출력 DAC

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7715UB 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 DAC7715 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

DAC7715의 주요 특징

  • LOW POWER: 250mW (max)
  • UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  • SETTLING TIME: 10µs to 0.012%
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:
    –40°C to +85°C
  • DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  • SMALL SO-16 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL
    • ATE PIN ELECTRONICS
    • CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
    • MOTOR CONTROL
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • DAC-PER-PIN PROGRAMMERS

Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102

DAC7715에 대한 설명

The DAC7715 is a quad, serial input, 12-bit, voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonic performance over the –40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (800H) or zero-scale (000H), selectable via the RESETSEL pin. The individual DAC inputs are double buffered to allow for simultaneous update of all DAC outputs. The device can be powered from a single +15V supply or from dual +15V and –15V supplies.

Low power and small size makes the DAC7715 ideal for automatic test equipment, DAC-per-pin programmers, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in a SO-16 package and is guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7715UB 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기