40-pin (RHA) package image

DAC7750IRHAT 활성

4~20mA 전류 루프 애플리케이션용 12비트, 싱글 채널, 전류 출력 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7750IRHAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHA) | 40
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DAC7750의 주요 특징

  • Current output options:
    • 0 mA to 24 mA
    • 4 mA to 20 mA
    • 0 mA to 20 mA
  • ±0.1% FSR typical total unadjusted error (TUE)
  • DNL: ±1 LSB maximum
  • Maximum loop compliance voltage: AVDD – 2 V
  • Internal 5-V reference: 10 ppm/°C (maximum)
  • Internal 4.6-V power-supply output
  • CRC frame error check
  • Watchdog timer
  • Thermal alarm
  • Open-circuit alarm
  • Pins to monitor output current
  • On-chip fault alarm
  • User-calibration for offset and gain
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 6-mm × 6-mm 40-pin VQFN and 24-pin HTSSOP

DAC7750에 대한 설명

The DAC7750 and DAC8750 (DACx750) are low-cost, precision, fully-integrated, 12-bit and 16-bit digital-to-analog converters (DACs) designed to meet the requirements of industrial process-control applications. These devices can be programmed as a current output with ranges of 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or 0 mA to 24 mA. The DACx750 include reliability features such as CRC error checking on the SPI frame, a watchdog timer, an open circuit, compliance voltage, and thermal alarm. In addition, the output current can be monitored by accessing an internal precision resistor.

These devices include a power-on-reset function designed to power up the device in a known state (IOUT is disabled and in a Hi-Z state). The CLR pin sets the current output to the low end of the range if the output is enabled. Program the zero and gain registers to digitally calibrate the device in the end system. The output slew rate is also programmable by register. These devices can superimpose an external HART signal on the current output, and operate with a 10-V to 36-V supply.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC7750IRHAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기