48-pin (PFB) package image

DAC8544IPFB 활성

쿼드 16비트 쿼드 레일 투 레일 전압 출력 병렬 인터페이스 디지털-아날로그 컨버터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8544IPFBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TQFP (PFB) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (5+1)

DAC8544의 주요 특징

  • Single Supply: +2.7 V to +5.5 V
  • Micropower Operation: 950 µA @ 5 V
  • Rail-To-Rail Voltage Output
  • Ultralow Crosstalk: –110 dB
  • Settling Time: 10 µs To ±0.003% FSR
  • 16-Bit Monotonic
  • Offset Error: ±0.3 mV
  • Gain Error: ±1 mV
  • Total Error: ±3 mV
  • Per-Channel VREF+, VREF–, VFB Pins
  • Logic Compatible: +1.8 V to +5.5 V
  • Readback Capability
  • Double Buffered Inputs
  • Simultaneous or Sequential Update
  • Schmitt-Triggered Digital Inputs
  • Hardware Reset
  • 48-Lead TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Closed-Loop Servo Control
    • PC Peripherals
    • Optical Networking

DAC8544에 대한 설명

The DAC8544 is a low-power, quad-channel, 16-bit, voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail voltage swing to be achieved at the output. The DAC8544 is 16-bit monotonic and offers exceptional absolute accuracy with ultralow crosstalk. The DAC8544 uses a 16-bit parallel interface and features additional power-down function pins as well as hardware-enabled, synchronous DAC updating and reset capability.

The DAC8544 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The device incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC outputs power up at zero volt and remains there until a valid write takes place. In addition, the DAC8544 contains a power-down feature, accessed via PD\ pin, that reduces the current consumption of the device to 400 nA at 5 V. The power consumption is typically under 5 mW at VDD = 5 V.

The DAC8544 is available in a 48-lead TQFP package with an operating temperature range of –40°C to +105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8544IPFBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.