16-pin (PW) package image

DAC8565IAPWR 활성

2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스와 중간 스케일 리셋을 지원하는 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치 출력 전압 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8565IAPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

DAC8565의 주요 특징

  • Relative Accuracy: 4LSB
  • Glitch Energy: 0.15nV-s
  • Internal Reference:
    • 2.5V Reference Voltage (enabled by default)
    • 0.004% Initial Accuracy (typ)
    • 2ppm/°C Temperature Drift (typ)
    • 5ppm/°C Temperature Drift (max)
    • 20mA Sink/Source Capability
  • Power-On Reset to Zero-Scale or Midscale
  • Asynchronous Clear to Zero-Scale or Midscale
  • Ultra-Low Power Operation: 1mA at 5V
  • Wide Power Supply Range: +2.7V to +5.5V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature Range
  • Settling Time: 10µs to ±0.003% Full-Scale Range (FSR)
  • Low-Power Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs: Up to 50MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • 1.8V to 5.5V Logic Compatibility
  • Temperature Range: –40°C to +105°C
  • APPLICATIONS
    • Portable Instrumentation
    • Closed-Loop Servo-Control
    • Process Control, PLCs
    • Data Acquisition Systems
    • Programmable Attenuation
    • PC Peripherals

    SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
    Microwire is a trademark of National Semiconductor.
    All other trademarks are the property of their respective owners.

    DAC8565에 대한 설명

    The DAC8565 is a low-power, voltage-output, four-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The device includes a 2.5V, 2ppm/°C internal reference (enabled by default), giving a full-scale output voltage range of 2.5V. The internal reference has an initial accuracy of 0.004% and can source up to 20mA at the VREFH/VREFOUT pin. The device is monotonic, provides very good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages (glitch). The DAC8565 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50MHz. It is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and digital signal processor (DSP) interfaces.

    The DAC8565 incorporates a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at either zero-scale or midscale until a valid code is written to the device. The device contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 1.3µA at 5V. The low power consumption, internal reference, and small footprint make this device ideal for portable, battery-operated equipment. The power consumption is 2.9mW at 3V, reducing to 1.5µW in power-down mode.

    The DAC8565 is drop-in and functionally compatible with the DAC7564 and DAC8164, and functionally compatible with the DAC7565, DAC8165, and DAC8564. All these devices are available in a TSSOP-16 package.

    가격

    수량 가격
    +

    추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

    DAC8565IAPW 활성
    패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE
    재고
    수량 | 가격 1ku | +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.