8-pin (DGK) package image

DAC8811IBDGKR 활성

0.5us 설정 시간을 지원하는 16비트, 단일 채널, 직렬 입력 멀티플라잉 DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8811IBDGKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

DAC8811의 주요 특징

  • ±0.5 LSB DNL
  • 16-Bit Monotonic
  • ±1 LSB INL
  • Low Noise: 12 nV/√Hz
  • Low Power: IDD = 2 µA
  • 2.7-V to 5.5-V Analog Power Supply
  • 2-mA Full-Scale Current ±20%,
    with VREF = 10 V
  • 50-MHz Serial Interface
  • 0.5-μs Settling Time
  • 4-Quadrant Multiplying Reference
  • Reference Bandwidth: 10 MHz
  • ±10-V Reference Input
  • Reference Dynamics: –105 THD
  • Tiny 8-Lead 3 × 3 mm VSON and 3 × 5 mm VSSOP Packages
  • Industry-Standard Pin Configuration

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC8811에 대한 설명

The DAC8811 multiplying digital-to-analog converter (DAC) is designed to operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply.

The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external I-to-V precision amplifier.

A serial data interface offers high-speed, three-wire microcontroller-compatible inputs using data-in (SDI), clock (CLK), and chip-select (CS).

On power-up, the DAC register is filled with zeroes, and the DAC output is at zero scale.

The DAC8811 is packaged in space-saving 8-lead VSON and VSSOP packages.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8811IBDGKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.