14-pin (D) package image

DAC8831MCDEP 활성

EP(Enhanced Product) 16비트 초저전력 전압-출력 디지털-아날로그 컨버터

다음과 동일: V62/06671-04YE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8831MCDREP 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

DAC8831-EP의 주요 특징

  • Controlled Baseline
    • One Assembly
    • One Test Site
    • One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of -55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree(1)
  • 16-Bit Resolution
  • 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • Low Power: 15 µW for 3-V Power
  • High Accuracy, INL: 1 LSB
  • Low Glitch: 8 nV-s
  • Low Noise: 10 nV/Hz
  • Fast Settling: 1 µs
  • Fast SPI Interface Up to 50 MHz
  • Reset to Zero-Code
  • Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
  • Industry-Standard Pin Configuration
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment
    • Automatic Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Optical Networking

(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.

All trademarks are the property of their respective owners.

DAC8831-EP에 대한 설명

The DAC8830 and DAC8831 are single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converters (DACs) operating from a single 3-V to 5-V power supply. These converters provide excellent linearity, low glitch, low noise, and fast settling over the specified temperature range of -55°C to 125°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.

These parts feature a standard high-speed (clock up to 50 MHz), 3-V or 5-V SPI serial interface to communicate with the DSP or microprocessors.

The DAC8830 output is 0 V to VREF. However, the DAC8831 provides bipolar mode output (±VREF) when working with an external buffer. The DAC8830 and DAC8831 are both reset to zero-code after power up.

For optimum performance, a set of Kelvin connections to external reference and analog ground input are provided on the DAC8831.

The DAC8830 is available in an SO-8 package and the DAC8831 is available in an SO-14 package. Both have industry standard pinouts.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC8831MCDREP 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기