28-pin (PW) package image

DAC902E 활성

12비트, 165MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC902E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

DAC902의 주요 특징

  • SINGLE +5V OR +3V OPERATION
  • HIGH SFDR: 5MHz Output at 100MSPS: 67dBc
  • LOW GLITCH: 3pV-s
  • LOW POWER: 170mW at +5V
  • INTERNAL REFERENCE:
         Optional Ext. Reference
         Adjustable Full-Scale Range
         Multiplying Option
  • APPLICATIONS
    • COMMUNICATION TRANSMIT CHANNELS:
           WLL, Cellular Base Station
           Digital Microwave Links
           Cable Modems
    • WAVEFORM GENERATION:
           Direct Digital Synthesis (DDS)
           Arbitrary Waveform Generation (ARB)
    • MEDICAL/ULTRASOUND
    • HIGH-SPEED INSTRUMENTATION AND CONTROL
    • VIDEO, DIGITAL TV

DAC902에 대한 설명

The DAC902 is a high-speed, Digital-to-Analog Converter (DAC) offering a 12-bit resolution option within the SpeedPlus Family of high-performance converters. Featuring pin compatibility among family members, the DAC908, DAC900, and DAC904 provide a component selection option to an 8-, 10-, and 14-bit resolution, respectively. All models within this family of DACs support update rates in excess of 165MSPS with excellent dynamic performance, and are especially suited to fulfill the demands of a variety of applications.

The advanced segmentation architecture of the DAC902 is optimized to provide a high Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) for single-tone, as well as for multi-tone signals—essential when used for the transmit signal path of communication systems.

The DAC902 has a high impedance (200k) current output with a nominal range of 20mA and an output compliance of up to 1.25V. The differential outputs allow for both a differential or single-ended analog signal interface. The close matching of the current outputs ensures superior dynamic performance in the differential configuration, which can be implemented with a transformer.

Utilizing a small geometry CMOS process, the monolithic DAC902 can be operated on a wide, single-supply range of +2.7V to +5.5V. Its low power consumption allows for use in portable and battery-operated systems. Further optimization can be realized by lowering the output current with the adjustable full-scale option.

For noncontinuous operation of the DAC902, a power-down mode results in only 45mW of standby power.

The DAC902 comes with an integrated 1.24V bandgap reference and edge-triggered input latches, offering a complete converter solution. Both +3V and +5V CMOS logic families can be interfaced to the DAC902.

The reference structure of the DAC902 allows for additional flexibility by utilizing the on-chip reference, or applying an external reference. The full-scale output current can be adjusted over a span of 2mA to 20mA, with one external resistor, while maintaining the specified dynamic performance.

The DAC902 is available in the SO-28 and TSSOP-28 packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DAC902E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.