DRV2911-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TA ≤ 125°C
- Wettable flank package
- 2-Channel half bridge driver
- PWM-inputs for each half bridge control
- Overcurrent protection
- Supports up to 200kHz PWM frequency
- 5V to 35V operating voltage (40V abs max)
- High output current capability: 8A Peak
- Low MOSFET on-state resistance
- 95mΩ (typ.) RDS(ON) (HS + LS) at TA = 25°C
- Low power sleep mode
- 2.5µA (max.) at VPVDD = 13.5V, TA = 25°C
- Supports 1.8V, 3.3V, and 5V logic inputs
- Built-in 3.3V, 30mA LDO regulator
- Integrated protection features
- Supply undervoltage lockout (UVLO)
- Charge pump undervoltage (CPUV)
- Overcurrent protection (OCP)
- Thermal warning and shutdown (OTW/OTSD)
- Fault condition indication pin (FAULTZ)
DRV2911-Q1 integrates two H-bridges for driving piezo-based Lens Cover Systems, LCS, up to 40V absolute maximum capability while maintaining a very low RDS(ON) to reduce switching losses. DRV2911-Q1 integrates a power management LDO (3.3V / 30mA) and buck converter (5V to 5.7V, ≤200mA) that can be used to power external circuits like the Ultrasonic Lens Cleaning (ULC) controller, ULC1001.
Each output driver channel consists of N-channel power MOSFETs configured in a half-bridge configuration. Two independent PWM inputs drive each half-bridge. The DRV2911-Q1 includes a 30mA, 3.3V LDO regulator.
Several protection features including supply undervoltage lockout (UVLO), charge pump undervoltage (CPUV), overcurrent protection (OCP), over-temperature warning (OTW), and over-temperature shutdown (OTSD) are integrated into DRV2911-Q1 to protect the device and system against fault events. Fault conditions are indicated by the FAULTZ pin. The fault pin can also be tied to the controller device, like ULC1001-Q1, where a fault can be recognized over I2C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DRV2911-Q1 Full-Bridge PWM Input Piezo Driver for Ultrasonic Lens Cleaning datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/07/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 및 DRV2911 평가 모듈
ULC1001-DRV2911EVM은 ULC1001 DSP 컨트롤러 및 DRV2911 피에조 드라이버의 치량용 등급 2칩 솔루션을 보여주는 ULC(초음파 렌즈 청소) 평가 모듈(EVM)입니다. 이 쌍은 함께 작동하여 온도 감지, 렌즈 결함 감지 및 자동 세척을 위한 오염 물질 감지와 같은 기능을 갖춘 자가 청소 기능을 제공합니다. 이 EVM은 ULC 시스템의 전기적 부분을 제공하고 다양한 기계 설계를 구동할 수 있지만, 이 EVM에는 렌즈 시스템이 포함되어 있지 않습니다.
TI는 ULC 기술을 배우고 설계하는 고객을 지원하기 위해 (...)
ULC-HPB-DEMO — 통합 초음파 렌즈 청소 및 미니 분무 병이 포함된 2-MP 카메라
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치