DRV5056
- Unipolar linear hall effect magnetic sensor
- Operates from 3.3-V and 5-V power supplies
- Analog output with 0.6-V quiescent offset:
- Maximizes voltage swing for high accuracy
- Magnetic sensitivity options (at VCC = 5 V):
- A1/Z1: 200 mV/mT, 20-mT range
- A2/Z2: 100 mV/mT, 39-mT range
- A3/Z3: 50 mV/mT, 79-mT range
- A4/Z4: 25 mV/mT, 158-mT range
- A6: 100 mV/mT, 39-mT range
- Fast 20-kHz sensing bandwidth
- Low-noise output with ±1-mA drive
- Compensation for magnet temperature drift for A1/A2/A3/A4/A6 versions and None for the Z1/Z2/Z3/Z4 versions
- Standard industry packages:
- Surface-mount SOT-23
- Through-hole TO-92
The DRV5056 is a linear Hall effect sensor that responds proportionally to flux density of a magnetic south pole. The device can be used for accurate position sensing in a wide range of applications.
Featuring a unipolar magnetic response, the analog output drives 0.6 V when no magnetic field is present, and increases when a south magnetic pole is applied. This response maximizes the output dynamic range in applications that sense one magnetic pole. Four sensitivity options further maximize the output swing based on the required sensing range.
The device operates from 3.3-V or 5-V power supplies. Magnetic flux perpendicular to the top of the package is sensed, and the two package options provide different sensing directions.
The device uses a ratiometric architecture that can minimize error from VCC tolerance when the external analog-to-digital converter (ADC) uses the same VCC for its reference. Additionally, the device features magnet temperature compensation to counteract how magnets drift for linear performance across a wide temperature range. Device options for no temperature compensation of magnet drift are also available.
The A1 to A4 options support a temperature range of –40°C to +125°C. The A6 version supports a temperature range of 0°C to 85°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV5055-5057EVM — DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
HALL-ADAPTER-EVM — 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
HALL-TRIGGER-EVM — 외부 자기장 보호 기능이 있는 무접촉 홀(Hall) 효과 변속 트리거용 평가 모듈
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
선형 홀 효과 센서
하드웨어 개발
평가 보드
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
선형 홀 효과 센서
홀 효과 래치 및 스위치
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
SBAC231 — DRV5056 Distance Measurement Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
선형 홀 효과 센서
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
홀 효과 래치 및 스위치
선형 홀 효과 센서
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
TIDA-060032 — 스트레이 필드 제거 레퍼런스 설계(옵션)를 지원하는 저전력 선형 트리거
이 설계는 무접촉 접근법을 사용하며, 따라서 기존의 기계 기반 트리거에 비해 마손이 적기 때문에 제품 수명이 상대적으로 길어졌습니다. 저전력 홀(Hall) 효과 스위치와 부하 스위치를 함께 사용해 트리거를 누르지 않을 때는 시스템을 저전력 대기 모드로 유지합니다. 또한, 강력한 외부 자기장이 존재하는 경우 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.