DRV5055
- Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
- Operates From 3.3-V and 5-V Power Supplies
- Analog Output With VCC / 2 Quiescent Offset
- Magnetic Sensitivity Options (At VCC = 5 V):
- A1/Z1: 100 mV/mT, ±21-mT Range
- A2/Z2: 50 mV/mT, ±42-mT Range
- A3/Z3: 25 mV/mT, ±85-mT Range
- A4/Z4: 12.5 mV/mT, ±169-mT Range
- Fast 20-kHz Sensing Bandwidth
- Low-Noise Output With ±1-mA Drive
- Compensation For Magnet Temperature Drift for A1/A2/A3/A4 Versions and None for Z1/Z2/Z3/Z4 Versions
- Standard Industry Packages:
- Surface-Mount SOT-23
- Through-Hole TO-92
The DRV5055 is a linear Hall effect sensor that responds proportionally to magnetic flux density. The device can be used for accurate position sensing in a wide range of applications.
The device operates from 3.3-V or 5-V power supplies. When no magnetic field is present, the analog output drives half of VCC. The output changes linearly with the applied magnetic flux density, and four sensitivity options enable maximal output voltage swing based on the required sensing range. North and south magnetic poles produce unique voltages.
Magnetic flux perpendicular to the top of the package is sensed, and the two package options provide different sensing directions.
The device uses a ratiometric architecture that can eliminate error from VCC tolerance when the external analog-to-digital converter (ADC) uses the same VCC for its reference. Additionally, the device features magnet temperature compensation to counteract how magnets drift for linear performance across a wide –40°C to 125°C temperature range. Device options for no temperature compensation of magnet drift are also available.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-BASSENSORS — 건물 자동화 센서 BoosterPack 모듈
DRV5055-5057EVM — DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 각도 평가 모듈
DRV5055EVM — DRV5055 평가 모듈
HALL-ADAPTER-EVM — 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
SLIC026 — DRV5055-ANGLE-EVM Source Code
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
선형 홀 효과 센서
하드웨어 개발
평가 보드
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
디지털 온도 센서
초음파 센서 AFE
Wi-Fi 제품
선형 홀 효과 센서
습도 센서
정밀 ADC
저전력 2.4GHz 제품
주변광 센서
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
선형 홀 효과 센서
하드웨어 개발
평가 보드
HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
선형 홀 효과 센서
홀 효과 래치 및 스위치
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
홀 효과 래치 및 스위치
선형 홀 효과 센서
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
TIDA-060040 — 정밀한 모터 위치 제어를 위한 홀 효과 센서가 있는 절대각 인코더 레퍼런스 설계
그러나 시스템의 전기적 및 기계적 특성으로 인해 최고의 정확도를 얻으려면 최종 결과를 수정해야 하는 경우가 많습니다. (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.