HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TMAG5110 and TMAG5111 are 2-dimensional, dual Hall-effect latches operating from a 2.5 V to 38 V power supply. Designed for high-speed and high-temperature motor applications, these devices are optimized for applications leveraging rotating magnets. Integrating two sensors and two separate signal chains the TMAG511x offers two independent digital outputs giving speed and direction calculation (TMAG5111) or giving directly the digital output of each independent latches (TMAG5110). This high level of integration allow the use of a single TMAG511x device instead of two separate latches.
The device is offered in a standard 3 mT operating point, as well as a high-sensitivity 1.4 mT operating point. The higher magnetic sensitivity provides flexibility in low-cost magnet selection and mechanical component placement. The TMAG511x is also available in three 2-axis combination options (X-Y, Z-X, Z-Y) to allow flexible placement of the sensor relative to the magnet.
The device performs consistently across a wide ambient temperature range of –40 °C to +125 °C.
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
TMAG5110-5111EVM은 직교(TMAG5110)와 속도 및 방향(TMAG5111) 구현을 위한 별도의 회로가 있는 듀얼 홀 래치를 지원하는 회전식 인코딩 보드입니다. 폴 피치 독립성과 자석 배치 독립성의 듀얼 래치 기능을 강조하는 이러한 자석은 2개의 서로 다른 자석과 2개의 자석 배치 옵션이 있습니다.
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.