TMAG5170D-Q1
- 3D Hall-effect sensor performance:
- Sensitivity mismatch thermal drift X-Y axes: ±2.3% (Max)
- X-Y angle thermal drift: ±1.2° (Max)
- 20 kSPS conversion rate for single axis
- Fully isolated dual-die with vertically aligned sensing elements
- Functional Safety-Compliant:
- Developed for functional safety applications
- Designed to meet ASIL D requirements when implemented with the appropriate system-level control according to the Functional Safety Manual
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 0: –40°C to 150°C
- Configurable 10-MHz serial peripheral interface (SPI) with cyclic redundancy check (CRC)
- Built-in temperature sensor and compensation for multiple magnet types
- Independently selectable X, Y, and Z ranges:
- TMAG5170DA1-Q1: ±25, ±50, ±100 mT
- TMAG5170DA2-Q1: ±75, ±150, ±300 mT
- Autonomous wake-up and sleep mode for threshold detection consuming only 1.5 µA
- Integrated digital filter with up to 32 times sensor data integration
- Conversion trigger through the ALERT, CS, or SPI communications
- Supply voltage range: 2.3 V to 5.5 V
The TMAG5170D-Q1 is a fully redundant, electrically isolated dual die 3D hall effect sensor with a precision signal chain. The two dies are vertically aligned providing superior matching output results with each die being independently configurable, including temperature sensing with temperature drift compensation. Multiple measurement types are supported included 1D linear, 2D angle, 3D joystick and magnetic threshold cross applications.
The TMAG5170D-Q1 contains on-chip diagnostic features required for high reliability automotive and industrial applications, including monitors of both internal and external fault conditions. The device supports multiple power options such as wake-up and sleep mode, allowing designers to optimize system power consumption based on system-level needs.
Integrated angle calculation engine (CORDIC) provides full 360° angular position information for both on-axis and off-axis angle measurements with magnetic gain and offset correction to mitigate the impact of system mechanical error sources. The integrated ALERT function can be used to generate interrupt with either sensor conversion, magnetic threshold cross, or functional safety violation.
추가 정보 요청
기능 안전 설명서를 사용할 수 있습니다. 지금 요청하기
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMAG5170DEVM — 고정밀 3D 선형 홀 효과 듀얼 다이 센서용 TMAG5170DEVM 평가 모듈
TMAG5170DEVM 평가 모듈(EVM)은 듀얼 다이 TMAG5170D 장치의 주요 기능과 성능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼입니다. EVM에는 레지스터를 읽고 쓰는 데 사용되는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)와 측정 결과를 보고 저장하는 것이 포함되어 있습니다. 또한 단일 디바이스로 각도 측정 및 푸시 버튼의 일반적인 기능을 테스트할 수 있는 3D 인쇄 회전 및 푸시 모듈도 포함되어 있습니다.
SBAR012 — Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
홀 효과 래치 및 스위치
선형 홀 효과 센서
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.