TMAG6180-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 0: –40°C to 150°C
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation to aid ISO 26262 system design up to ASIL B
- High-accuracy, low angle error AMR sensor:
- 0.1° (typical)
- 0.4° (maximum across temperature at 3.3V)
- 0.56° (maximum across temperature at 5.5V)
- High-speed AMR angle sensor:
- Ultra low latency < 2µs supports up to 100krpm
- Low angle drift eliminates the need for calibration across temperatures
- Sine and cosine differential ratiometric analog outputs
- Supports differential-ended or single-ended applications
- Wide operating magnetic field range: 20mT to 1T
- Fast start-up time: < 40µs
- Integrated Quadrant Detection using Hall sensors
- Extends AMR angle range to 360°
- Can be used for speed and direction
- Open-drain digital outputs
- Supply voltage range: 2.7V to 5.5V
The TMAG6180-Q1 is a high-precision angle sensor based on Anisotropic Magneto Resistive (AMR) technology. The device features integrated signal conditioning amplifiers and provides differential sine and cosine analog outputs related to the direction of the applied in-plane magnetic field. This device also features two independent Hall sensor outputs at X and Y axes that can be used to extend the angle range of the sensor to 360°.
The TMAG6180-Q1 features a wide operating magnetic field that enables flexible mechanical placements as well as low latency (1.6µs) outputs for high-speed applications like rotor position sensing. The device features ultra-low latency on the sine and cosine outputs to minimize latency related angle errors and is designed for high-speed applications like rotor position sensing up to 100krpm.
The TMAG6180-Q1 offers extensive diagnostics to support stringent functional safety automotive and industrial requirements. The device performs consistently across a wide ambient temperature range of –40°C to +150°C with minimal thermal drift and lifetime errors.
추가 정보 요청
고장 모드, 영향 및 진단 분석(FMEDA), 안전 분석 보고서 및 안전 매뉴얼과 같은 기능 안전 정보를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMAG6180-Q1 Automotive High-Precision Analog AMR 360° Angle Sensor datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/12 |
Application note | Automotive Door Handle Design with Position Sensors | PDF | HTML | 2024/04/10 | |
White paper | 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/22 | |
Technical article | AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계 | PDF | HTML | 2024/03/13 | |
Application brief | Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features | PDF | HTML | 2023/12/05 | |
Application note | Calibration of AMR Angle Sensors | PDF | HTML | 2023/12/04 | |
User guide | Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide | PDF | HTML | 2023/12/04 | |
Application brief | Automotive Door Handle Module Using Hall, Inductive and Capacitive Sensors | PDF | HTML | 2023/11/29 | |
Application brief | eBike Position Sensor Functions | PDF | HTML | 2023/05/17 | |
EVM User's guide | TMAG6180EVM, TMAG6181EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/03/21 | |
Certificate | TMAG6180-6181EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/03/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMAG6180-6181EVM — 차동 사인 및 코사인 아날로그 출력을 지원하는 TMAG6180 및 TMAG6181 평가 모듈
TMAG6180-6181EVM 평가 모듈(EVM)은 회전 위치 감지를 위한 AMR 센서 TMAG6180 및 TMAG6181의 성능을 평가할 수 있는 편리한 플랫폼입니다. 이러한 디바이스는 고속 각도 측정에 사용할 수 있는 차동 사인 및 코사인 아날로그 출력을 제공합니다. TMAG6180 장치는 직교 출력을 제공하는 반면 TMAG6181 장치는 PWM 출력과 통합된 회전 카운터를 제공합니다.
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
홀 효과 래치 및 스위치
선형 홀 효과 센서
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
계산 툴
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.