44-pin (DDW) package image

DRV8312DDW 활성

통합 FET를 지원하는 70V 최대 6.5A 피크 3상 모터 드라이버

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8312DDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (DDW) | 44
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 35 | TUBE

DRV8312의 주요 특징

  • High-Efficiency Power Stage (up to 97%) With Low RDS(on) MOSFETs (80 mΩ at TJ = 25°C)
  • Operating Supply Voltage up to 50 V (70-A Absolute Maximum)
  • DRV8312 (Power Pad Down): up to 3.5-A Continuous Phase Current (6.5-A Peak)
  • DRV8332 (Power Pad Up): up to 8-A Continuous Phase Current (13-A Peak)
  • Independent Control of Three Phases
  • PWM Operating Frequency up to 500 kHz
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overload, and Short Circuit
  • Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit Protection
  • Independent Supply and Ground Pins for Each Half Bridge
  • Intelligent Gate Drive and Cross Conduction Prevention
  • No External Snubber or Schottky Diode is Required

DRV8312에 대한 설명

The DRV83x2 are high-performance, integrated three-phase motor drivers with an advanced protection system.

Because of the low RDS(on) of the power MOSFETs and intelligent gate drive design, the efficiency of these motor drivers can be up to 97%. This high efficiency the use of smaller power supplies and heatsinks, and the devices are good candidates for energy-efficient applications.

The DRV83x2 require two power supplies, one at 12 V for GVDD and VDD, and another up to 50 V for PVDD. The DRV83x2 can operate at up to 500-kHz switching frequency while still maintaining precise control and high efficiency. The devices also have an innovative protection system safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection. The DRV83x2 have a current-limiting circuit that prevents device shutdown during load transients such as motor start-up. A programmable overcurrent detector allows adjustable current limit and protection level to meet different motor requirements.

The DRV83x2 have unique independent supply and ground pins for each half-bridge. These pins make it possible to provide current measurement through external shunt resistor and support half bridge drivers with different power supply voltage requirements.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8312DDWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기