36-pin (REE) package image

DRV8317HREER 활성

통합 전류 감지를 지원하는 40V 최대 8A 피크 3상 모터 드라이버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.714
100 249 $1.415
250 999 $1.017
1,000 + 99,999,999 $0.765

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (REE) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 5,000 | LARGE T&R

DRV8317의 주요 특징

  • Three-phase BLDC motor driver
    • Configurable slew rate for EMI mitigation
    • Programmable gain current sensing
    • Supports up to 200-kHz PWM frequency
    • Integrated shoot through protection
  • 4.5-V to 20-V operating voltage
    • 24-V absolute maximum voltage
  • High output current capability
    • 5-A peak current drive
  • Low on-state resistance MOSFETs
    • RDS(ON) (HS + LS) at TA = 25°C : 130-mΩ (typical)
  • Ultra-low Q-current sleep mode
    • 3-µA (max.) at VVM = 12-V, TA = 25°C
  • Multiple control interface options
    • 6x PWM control interface
    • 3x PWM control interface
  • Integrated current sensing
    • No external current sense resistor required
    • Three-phase current sense outputs
  • SPI and hardware device variants
    • 10-MHz SPI interface variant for flexibility
    • Pin configurable variant for simplicity
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
  • Built-in 3.3-V ± 4.5%, 80-mA LDO regulator
  • Integrated protection features
    • VM under voltage lockout (UVLO)
    • VM over voltage protection (OVP)
    • Charge pump under voltage (CPUV)
    • Over current protection (OCP)
    • Over temperature warning and shutdown (OTW/OTS)
    • Fault condition indication pin (nFAULT)

DRV8317에 대한 설명

DRV8317 provides three integrated MOSFET half-bridges for driving three-phase brushless DC (BLDC) motors with 5-V, 9-V, 12-V, or 18-V DC rails or 2s to 4s batteries. The device provides integrated three-phase current sensing which eliminates the need for external sense resistors. DRV8317 has an integrated LDO that provides a regulated 3.3-V rail capable of delivering up to 80mA for external loads like MCU, logic circuits, hall sensors etc.,

DRV8317 provides a configurable 6x or 3x PWM control scheme which can be used to implement sensored or sensorless field-oriented control (FOC), sinusoidal control, or trapezoidal control using an external microcontroller. DRV8317 is capable of driving a PWM frequency of up to 200 kHz. DRV8317 is highly configurable either through SPI (DRV8317S) or pins (DRV8317H) - PWM mode, slew rate, current sense gain are some of the configurable features.

A number of protection features including supply under voltage lockout (UVLO), over voltage protection (OVP), charge pump under voltage (CPUV), over current protection (OCP), over temperature warning (OTW) and over temperature shutdown (OTS) are integrated into DRV8317 to protect the device, motor, and system against fault events. Fault conditions are indicated by the nFAULT pin.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.714
100 249 $1.415
250 999 $1.017
1,000 + 99,999,999 $0.765

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기