DRV8332DKD 히트 싱크 연결과 통합 FET를 지원하는 70V 최대 9.7A 피크 3상 모터 드라이버 | DKD | 36 | -40 to 85 package image

DRV8332DKD 마지막 구매

히트 싱크 연결과 통합 FET를 지원하는 70V 최대 9.7A 피크 3상 모터 드라이버

DRV8332DKD은(는) 단종 과정에 있습니다.
이 제품은 단종이 진행 중인 제품입니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
DRV8316CRRGFR 활성 통합 전류 감지, FET 및 향상된 CSA 사양을 지원하는 40V 최대 8A 피크 3상 모터 드라이버
DRV8316CTRGFR 활성 통합 전류 감지, FET 및 향상된 CSA 사양을 지원하는 40V 최대 8A 피크 3상 모터 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8332DKDR 마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-4-260C-72 HR
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
자세한 DRV8332 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HSSOP (DKD) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 29 | TUBE

DRV8332의 주요 특징

  • High-Efficiency Power Stage (up to 97%) With Low RDS(on) MOSFETs (80 mΩ at TJ = 25°C)
  • Operating Supply Voltage up to 50 V (70-A Absolute Maximum)
  • DRV8312 (Power Pad Down): up to 3.5-A Continuous Phase Current (6.5-A Peak)
  • DRV8332 (Power Pad Up): up to 8-A Continuous Phase Current (13-A Peak)
  • Independent Control of Three Phases
  • PWM Operating Frequency up to 500 kHz
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overload, and Short Circuit
  • Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit Protection
  • Independent Supply and Ground Pins for Each Half Bridge
  • Intelligent Gate Drive and Cross Conduction Prevention
  • No External Snubber or Schottky Diode is Required

DRV8332에 대한 설명

The DRV83x2 are high-performance, integrated three-phase motor drivers with an advanced protection system.

Because of the low RDS(on) of the power MOSFETs and intelligent gate drive design, the efficiency of these motor drivers can be up to 97%. This high efficiency the use of smaller power supplies and heatsinks, and the devices are good candidates for energy-efficient applications.

The DRV83x2 require two power supplies, one at 12 V for GVDD and VDD, and another up to 50 V for PVDD. The DRV83x2 can operate at up to 500-kHz switching frequency while still maintaining precise control and high efficiency. The devices also have an innovative protection system safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection. The DRV83x2 have a current-limiting circuit that prevents device shutdown during load transients such as motor start-up. A programmable overcurrent detector allows adjustable current limit and protection level to meet different motor requirements.

The DRV83x2 have unique independent supply and ground pins for each half-bridge. These pins make it possible to provide current measurement through external shunt resistor and support half bridge drivers with different power supply voltage requirements.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8332DKDR 마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.