24-pin (RGE) package image

DRV8434AQWRGERQ1 활성

통합 전류 감지 및 스톨 감지를 지원하는 차량용 48V 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

DRV8434A-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • PWM Microstepping Stepper Motor Driver
    • Simple STEP/DIR Interface
    • Up to 1/256 Microstepping Indexer
  • Integrated Current Sense Functionality
    • No Sense Resistors Required
    • ±4% Full-Scale Current Accuracy
  • Smart tune ripple control decay
  • Stall Detection using GPIO pins
  • 4.5 to 48V Operating Supply Voltage Range
  • Low RDS(ON): 330mΩ HS + LS at 24V, 25°C
  • High Current Capacity: 2.5A Full-Scale, 1.8A rms
  • Supports 1.8V, 3.3V, 5.0V Logic Inputs
  • Low-Current Sleep Mode (2 µA)
  • Spread spectrum clocking for low EMI
  • Small Package and Footprint
  • Protection Features
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Charge Pump Undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Sensorless stall detection
    • Open Load Detection (OL)
    • Thermal Shutdown (OTSD)
    • Fault Condition Output (nFAULT)

DRV8434A-Q1에 대한 설명

The DRV8434-Q1 is a stepper motor driver for automotive applications. The device is fully integrated with two N-channel power MOSFET H-bridge drivers, a microstepping indexer, and integrated current sensing. The DRV8434-Q1 is capable of driving up to 2.5A full-scale output current (dependent on PCB thermal design).

The DRV8434-Q1 uses an internal current sense architecture to eliminate the need for two external power sense resistors, saving PCB area and system cost. The device uses an internal PWM current regulation scheme with smart tune ripple control decay. Smart tune automatically adjusts for optimal current regulation, compensates for motor variation and aging effects and reduces audible noise from the motor.

A simple STEP/DIR interface allows an external controller to manage the direction and step rate of the stepper motor. The device can be configured in full-step to 1/256 microstepping. A low-power sleep mode is provided using a dedicated nSLEEP pin.

The DRV8434-Q1 features advanced stall detection algorithm configurable by two digital IO and one analog IO pins, and does not require an SPI interface to detect stall. By detecting motor stall, system designers can identify if the motor was obstructed and take action as needed which can improve efficiency, prevent damage and reduce audible noise. Other protection features include supply undervoltage, charge pump faults, overcurrent, short circuits, open load, and overtemperature. Fault conditions are indicated by the nFAULT pin.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기