28-pin (PWP) package image

DRV8434PPWPR 활성

통합 전류 감지를 지원하는 48V, 2.5A 양극 스테퍼 또는 듀얼 브러시드 모터 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

DRV8434E의 주요 특징

  • Dual H-bridge motor driver
    • One bipolar stepper motor
    • Dual bidirectional brushed-DC motors
    • Four unidirectional brushed-DC motors

  • Integrated current sense functionality
    • No sense resistors required
    • ±4% Full-scale current accuracy
  • 4.5-V to 48-V Operating supply voltage range
  • Multiple control interface options
    • PHASE/ENABLE (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • Smart tune, fast and mixed decay options
  • Low RDS(ON): 330 mΩ HS + LS at 24 V, 25°C
  • High Current Capacity Per Bridge: 4-A peak (brushed), 2.5-A Full-Scale (stepper)
  • Inrush current limiting in brushed-DC applications
  • Pin to pin compatible with -

  • Configurable Off-Time PWM Chopping
    • 7, 16, 24 or 32 µs
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, 5.0-V logic inputs
  • Low-current sleep mode (2 µA)
  • Spread spectrum clocking for low EMI
  • Protection features
    • VM undervoltage lockout (UVLO)
    • Charge pump undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent protection (OCP)
    • Thermal shutdown (OTSD)
    • Fault condition output (nFAULT)

DRV8434E에 대한 설명

The DRV8434E/P devices are dual H-bridge motor drivers for a wide variety of industrial applications. The devices can be used for driving two DC motors, or a bipolar stepper motor.

The output stage of the driver consists of N-channel power MOSFETs configured as two full H-bridges, charge pump regulator, current sensing and regulation, and protection circuitry. The integrated current sensing uses an internal current mirror architecture, removing the need for a large power shunt resistor, saving board area and reducing system cost. A low-power sleep mode is provided to achieve ultra- low quiescent current draw by shutting down most of the internal circuitry. Internal protection features are provided for supply undervoltage lockout (UVLO), charge pump undervoltage (CPUV), output overcurrent (OCP), and device overtemperature (TSD).

The DRV8424E/P is capable of driving a stepper motor with up to 2.5-A full scale or brushed motors with up to 4-A peak (dependent on PCB design).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기