32-pin (RHB) package image

DRV8706HQRHBRQ1 활성

오프라인 진단 및 인라인 전류 감지 증폭기를 지원하는 오토모티브 40V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: DRV8706HQRHBRQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

DRV8706-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • H-bridge smart gate driver
    • 4.9-V to 37-V (40-V abs. max) operating range
    • Doubler charge pump for 100% PWM
    • Half-bridge and H-bridge control modes
  • Pin to pin gate driver variants
  • Smart gate drive architecture
    • Adjustable slew rate control
    • 0.5-mA to 62-mA peak source current output
    • 0.5-mA to 62-mA peak sink current output
    • Integrated dead-time handshaking
  • Wide common mode current shunt amplifier
    • Supports inline, high-side, or low-side
    • Adjustable gain settings (10, 20, 40, 80 V/V)
    • Integrated feedback resistors
    • Adjustable PWM blanking scheme
  • Multiple interface options available
    • SPI: Detailed configuration and diagnostics
    • H/W: Simplified control and less MCU pins
  • Spread spectrum clocking for EMI reduction
  • Compact VQFN package with wettable flanks
  • Integrated protection features
    • Dedicated driver disable pin (DRVOFF)
    • Supply and regulator voltage monitors
    • MOSFET VDS overcurrent monitors
    • MOSFET VGS gate fault monitors
    • Charge pump for reverse polarity MOSFET
    • Offline open load and short circuit diagnostics
    • Device thermal warning and shutdown
    • Fault condition interrupt pin (nFAULT)

DRV8706-Q1에 대한 설명

The DRV8706-Q1 is a highly integrated H-bridge gate driver, capable of driving high-side and low-side N-channel power MOSFETs. It generates the proper gate drive voltages using an integrated doubler charge pump for the high-side and a linear regulator for the low-side.

The device uses a smart gate drive architecture to reduce system cost and improve reliability. The gate driver optimizes dead time to avoid shoot-through conditions, provides control to decreasing electromagnetic interference (EMI) through adjustable gate drive current, and protects against drain to source and gate short conditions with VDS and VGS monitors.

A wide common mode shunt amplifier provides inline current sensing to continuously measure motor current even during recirculating windows. The amplifier can be used in low-side or high-side sense configurations if inline sensing is not required.

The DRV8706-Q1 provide an array of protection features to ensure robust system operation. These include under and overvoltage monitors for the power supply and charge pump, VDS overcurrent and VGS gate fault monitors for the external MOSFETs, offline open load and short circuit diagnostics, and internal thermal warning and shutdown protection.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기