28-pin (PWP) package image

DRV8828PWPR 활성

32레벨 전류 조절을 지원하는 47V, 3A H-브리지 모터 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8828PWP 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

DRV8828의 주요 특징

  • Single H-Bridge Current-Control Motor Driver
  • 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
  • Capable of Driving One Winding of a Bipolar
    Stepper Motor or One DC Motor
  • Five Bit Current Control Allows up to 32 Current
    Levels
  • Low MOSFET RDS(on) Typical 0.65 Ω (HS + LS)
  • 3-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C
  • Built In 3.3-V Reference Output
  • Parallel Digital Control Interface
  • Thermal Enhanced Surface Mount Package
  • Protection Features
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Fault Condition Indication Pin (nFAULT)

DRV8828에 대한 설명

The DRV8828 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has one H-bridge driver, and can drive one winding of a bipolar stepper motor or one DC motor. The output driver block consists of N-channel power MOSFET’s configured as a full H-bridge to drive the motor winding. The DRV8828 is capable of driving up to 3-A of output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C).

A simple parallel digital control interface is compatible with industry-standard devices. Decay mode is programmable.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.

The DRV8828 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8828PWP 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.