DRV8834RGET image

DRV8834RGET 마지막 구매

11V, 1.5A, 듀얼 H 브리지 또는 스테퍼 모터 드라이버(1/32 마이크로 스텝 인덱서 포함)

마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8834RGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
자세한 DRV8834 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

DRV8834의 주요 특징

  • Dual-H-Bridge Current-Control Motor Driver
    • Capable of Driving Two DC Motors or One
      Stepper Motor
  • Two Control Modes:
    • Built-In Indexer Logic With Simple
      STEP/DIRECTION Control and Up to
      1/32-Step Microstepping
    • PHASE/ENABLE Control, With the Ability to
      Drive External References for > 1/32-Step
      Microstepping
  • Output Current 1.5-A Continuous, 2.2-A Peak per
    H-Bridge (at VM = 5 V, 25°C)
  • Low RDS(ON): 305-mΩ HS + LS
    (at VM = 5 V, 25°C)
  • Wide Power Supply Voltage Range:
    2.5 V to 10.8 V
  • Dynamic tBLANK and Mixed Decay Modes for
    Smooth Microstepping
  • PWM Winding Current Regulation and Limiting
  • Thermally Enhanced Surface-Mount Package

DRV8834에 대한 설명

The DRV8834 provides a flexible motor driver solution for toys, printers, cameras, and other mechatronic applications. The device has two H-bridge drivers, and is intended to drive a bipolar stepper motor or two DC motors.

The output driver block of each H-bridge consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor windings. Each H-bridge includes circuitry to regulate or limit the winding current.

With proper PCB design, each H-bridge of the DRV8834 can driving up to 1.5-A RMS (or DC) continuously, at 25°C with a VM supply of 5 V. The device can support peak currents of up to 2.2 A per bridge. Current capability is reduced slightly at lower VM voltages.

Internal shutdown functions with a fault output pin are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature. A low-power sleep mode is also provided.

The DRV8834 is packaged in a 24-pin HTSSOP or VQFN package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8834RGER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.