DRV8837C
- H-Bridge Motor Driver
- Drives a DC Motor or Other Loads
- Low MOSFET On-Resistance: HS + LS 1 Ω
- 1-A Maximum Drive Current
- 0- to 11-V Operating Supply-Voltage Range
- Standard PWM Interface (IN1/IN2)
- Low-Power Sleep Mode With 120-nA Maximum Sleep Current
- nSLEEP pin
- Small Package and Footprint
- 8 WSON (With Thermal Pad)
- 2.0 × 2.0 mm
- Protection Features
- VCC Undervoltage Lockout (UVLO)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
All trademarks are the property of their respective owners.
The DRV8837C device provides an integrated motor driver solution for cameras, consumer products, toys, and other low-voltage or battery-powered motion control applications. The device can drive one DC motor or other devices like solenoids. The output driver block consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor winding. An internal charge pump generates needed gate drive voltages.
The DRV8837C device can supply up to 1 A of output current. The device operates on a motor power supply voltage from 0 to 11 V, and control logic can operate on 1.8-V to 5-V rails.
The DRV8837C device has a PWM (IN/IN) input interface.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8837CEVM — 1A 저전압 H 브리지 평가 모듈
TIDA-010224 — 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
Wi-Fi® 연결 디바이스가 포함된 프로세서를 사용하면 안전한 고품질 라이브 비디오 스트리밍 및 양방향 오디오 스트리밍으로 잡음 감소 및 음향 반향 제거 기능을 구현할 수 있습니다. 이 설계에는 나이트 비전 기능을 지원하는 적외선(IR) LED 및 IR 차단 필터가 포함되어 있습니다.
TIDA-01586 — 데이/나이트 비전을 포함하는 IP 네트워크 카메라용 IR LED 조명 및 ICR 제어 레퍼런스 설계
TIDA-01165 — IR 필터 아날로그 컨트롤러 레퍼런스 디자인
TIDA-00115 — 저전압 브러시 모터 시스템
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |