8-pin (DDA) package image

DRV8870DDAR 활성

전류 조정 기능을 지원하는 50V, 3.6A H 브리지 모터 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.462
100 249 $1.125
250 999 $0.828
1,000 + 99,999,999 $0.592

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8870DDA 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.974 1 99 $2.182 100 249 $1.802 250 999 $1.294 1,000 + 99,999,999 $0.974

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

DRV8870의 주요 특징

  • H-Bridge Motor Driver
    • Drives One DC Motor, One Winding of a Stepper Motor, or Other Loads
  • Wide 6.5-V to 45-V Operating Voltage
  • 565-mΩ Typical RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6-A Peak Current Drive
  • PWM Control Interface
  • Integrated Current Regulation
  • Low-Power Sleep Mode
  • Small Package and Footprint
    • 8-Pin HSOP With PowerPAD™
    • 4.9 × 6.0 mm
  • Integrated Protection Features
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Automatic Fault Recovery

DRV8870에 대한 설명

The DRV8870 device is a brushed-DC motor driver for printers, appliances, industrial equipment, and other small machines. Two logic inputs control the H-bridge driver, which consists of four N-channel MOSFETs that can control motors bidirectionally with up to 3.6-A peak current. The inputs can be pulse-width modulated (PWM) to control motor speed, using a choice of current-decay modes. Setting both inputs low enters a low-power sleep mode.

The DRV8870 device features integrated current regulation, based on the analog input VREF and the voltage on the ISEN pin, which is proportional to motor current through an external sense resistor. The ability to limit current to a known level can significantly reduce the system power requirements and bulk capacitance needed to maintain stable voltage, especially for motor startup and stall conditions.

The device is fully protected from faults and short circuits, including undervoltage (UVLO), overcurrent (OCP), and overtemperature (TSD). When the fault condition is removed, the device automatically resumes normal operation.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.462
100 249 $1.125
250 999 $0.828
1,000 + 99,999,999 $0.592

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DRV8870DDA 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.974 1 99 $2.182 100 249 $1.802 250 999 $1.294 1,000 + 99,999,999 $0.974

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기