24-pin (RGE) package image

DRV8889AQWRGERQ1 활성

오토모티브 50V, 1.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버, 통합 전류 감지 및 스톨 감지

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: DRV8889AQWRGERQ1.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGE) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

DRV8889-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive
  • Up to 1/256 microstepping
  • Integrated current sense functionality
    • No sense resistors required
  • Smart tune decay technology, Fixed slow, and mixed decay options
  • 4.5 to 45-V Operating supply voltage range
  • Pin to pin RDS(ON) variants:

    - DRV8889/A-Q1: 900 mΩ HS + LS at 25°C

    - DRV8899-Q1: 1200 mΩ HS + LS at 25°C
  • High current capacity per bridge
    • DRV8889/A-Q1: 2.4-A peak, 1.5-A full-scale
    • DRV8899-Q1: 1.7-A peak, 1-A full-scale
  • TRQ_DAC bits to scale full-scale current
  • Configurable off-time PWM chopping
  • Simple STEP/DIR interface
  • SPI with daisy chain support
  • Low-current sleep mode (2 µA)
  • Programmable output slew rate
  • Programmable open load detection time with DRV8889A-Q1
  • Spread spectrum clocking to minimize EMI
  • Protection features
    • VM undervoltage lockout
    • Overcurrent protection
    • Stall detection
    • Open load detection
    • Overtemperature warning and shutdown
    • Undertemperature warning
    • Fault condition indication pin (nFAULT)
  • Functional Safety-Capable

DRV8889-Q1에 대한 설명

The DRV8889-Q1 and DRV8889A-Q1 are fully integrated stepper motor drivers, supporting up to 1.5 A full scale current with an internal microstepping indexer, smart tune decay technology, advanced stall detection algorithm, and integrated current sensing.

The device supports up to 1/256 levels of microstepping to enable a smooth motion profile. Integrated current sensing eliminates the need for two external resistors, saving board space and cost. With advanced stall detection algorithm, designers can detect if the motor stopped and take action as needed which can improve efficiency and reduce noise. The device provides 8 decay mode options including: smart tune, slow, and mixed decay options. Smart tune automatically adjusts for optimal current regulation performance. The device also includes an integrated torque DAC which allows for the controller to scale the output current through SPI without needing to scale the VREF voltage reference. A low-power sleep mode is provided using an nSLEEP pin. The device features full duplex, 4-wire synchronous SPI communication, with daisy chain support for up to 63 devices connected in series, for configurability and detailed fault reporting. View our full portfolio of stepper motor drivers on ti.com.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기