ESD852
- Working voltage 36 V
- Low leakage current 50 nA (maximum)
- IEC 61000-4-2 ESD protection:
- ±25-kV contact and ±25-kV air (ESD852)
- ±18-kV contact and ±18-kV air (ESD862)
- Robust surge protection:
- IEC 61000-4-5 (8/20 µs): 4.3 A (ESD852)
- IEC 61000-4-5 (8/20 µs): 3.1 A (ESD862)
- Bidirectional ESD protection
- I/O capacitance = 2.8 pF typical (ESD852)
- I/O capacitance = 2.6 pF typical (ESD862)
- SOT-23 (DBZ) small, standard, common footprint
- Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
The ESD8x2 devices are bidirectional ESD protection diodes for USB power delivery (USB-PD) and industrial interfaces. The devices are rated to dissipate ESD that meets or exceeds the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 standard (±25-kV contact and airgap, or ±18-kV contact and airgap). The low dynamic resistance and low clamping voltage enables system level protection against transient events. This protection is key because industrial systems require a high level of robustness and reliability.
These devices feature a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two IO lines from damage caused by electrostatic discharge (ESD) and other transients. The I PP = 4.3A (8/20 µs surge waveform) capability of the ESD852 makes it an excellent choice for protecting USB VBUS against transient surge events as well as industrial I/O lines. Additionally, the 2.8 pF or 2.6 pF line capacitance of the ESD8x2 are an excellent choice for protecting the slower speed signals for USB power delivery and IO signals for industrial applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ESD8x22-Channel, 36 V ESD Protection Diode datasheet | PDF | HTML | 2023/11/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.