이 제품은 이전 설계를 지원하기 위해 계속 생산 중이지만 새로운 설계에 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 다음 대안 중 하나를 고려하십시오.
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
HDC1008
- Relative Humidity (RH) Operating Range 0% to
100% - 14 Bit Measurement Resolution
- Relative Humidity Accuracy ±4%
- Temperature Accuracy ±0.2 °C
- 200 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 820 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
- 1.2 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
Measurement
- Supply Voltage 3 V to 5 V
- Tiny 2 mm × 1.6 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1008 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The device measures humidity based on a novel capacitive sensor. The humidity and temperature sensors are factory calibrated. The innovative WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) simplifies board design with the use of an ultra-compact package. The sensing element of the HDC1008 is placed on the bottom part of the device, which makes the HDC1008 more robust against dirt, dust, and other environmental contaminants. The HDC1008 is functional within the full 40°C to +125°C temperature range.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | HDC1008 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/12/01 |
Technical article | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015/06/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
레퍼런스 디자인
TIDA-00374 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인
This reference design uses our nano-power system timer, SimpleLink™ ultra-low power wireless microcontroller (MCU) platform and humidity sensing technologies to demonstrate an ultra-low power method to duty-cycle sensor end nodes. These technologies lead to an extremely long battery (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00373 — 주변광 및 근접 센서를 사용한 백라이트 및 스마트 조명 제어 레퍼런스 디자인
This system conserves power and extends backlight life by dynamically adjusting the backlight brightness relative to the environment's ambient light. A capacitive proximity sensor wakes up the system when a user is close to save even more power.
Watch related videos about Sensing NOW.
레퍼런스 디자인
TIDA-00484 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명이 가능한 1GHz 미만 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드
This reference design uses our nano-power system timer, boost converter, SimpleLink™ ultra-low power Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform and humidity sensing technologies to demonstrate an ultra-low power method to duty-cycle sensor end nodes leading to extremely long (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00488 — Sub-1GHz 네트워크를 위한 에너지 하베스팅 주변광 및 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인
TIDA-00488 demonstrates an ultra-low power and a renewable method of wireless environmental sensing using daylight energy harvesting with a long backup battery life. This reference design uses our ultra-low power harvester power management SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00758 — Sub-1GHz 네트워크를 위한 주변광 기능이 있는 인터럽트 기반 환경 센서 노드 레퍼런스 디자인
This reference design demonstrates a low-power method of wireless environmental sensing enabling up to 10 years of coin-cell battery life. The ambient-light sensor enables lighting control for applications such as automatic window blinds or daylight harvesting. This design uses our (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치