8-pin (D) package image

INA118U 활성

정밀한, 저전력 계측 증폭기

다음과 동일: INA118UG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA118U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

INA118의 주요 특징

  • A newer version of this device is now available: INA818
  • Low offset voltage: 50 µV, maximum
  • Low drift: 0.5 µV/°C, maximum
  • Low input bias current: 5 nA, maximum
  • High CMR: 110 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 to ±18 V
  • Low quiescent current: 350 µA
  • Packages: 8-Pin plastic DIP, SO-8

INA118에 대한 설명

The INA118 is a low-power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile, three op amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth, even at high gain (70 kHz at G = 100).

A single external resistor sets any gain from 1 to 10000. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA118 is laser-trimmed for low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C), and high common-mode rejection (110 dB at G = 1000). The INA118 operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 350 µA, making this device an excellent choice for battery-operated systems.

The INA118 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface-mount packages, and specified for the –40°C to +85°C temperature range.

The upgraded INA818 offers a lower input stage offset voltage (35 µV, maximum), lower input bias current (0.5 nA maximum) and lower noise (8 nV/√Hz) at the same quiescent current. See the Device Comparison Table for a selection of precision instrumentation amplifiers from Texas Instruments.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA118U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기