8-pin (D) package image

INA141U 활성

정밀, 저전력, G=10, 100 계측 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA141U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

INA141의 주요 특징

  • Low offset voltage:
    • 50 µV maximum at G = 100 V/V
  • Low drift:
    • 0.5 µV/°C maximum at G = 100 V/V
  • Accurate gain:
    • ±0.05% at G = 10 V/V
  • Low input bias current:
    • 5 nA, maximum
  • High CMR:
    • 117 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 750 µA

INA141에 대한 설명

The INA141 is a low power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile three-op-amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200 kHz at G = 100 V/V).

Simple pin connections set an accurate gain of 10 V/V or 100 V/V without external resistors. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA141 is laser trimmed for very low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C) and high common-mode rejection (117 dB at G = 100 V/V). The device operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 750 µA.

The INA141 is available in an 8‑pin SOIC package, and is specified for the −40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA141U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.