8-pin (DGK) package image

INA321EA/250 활성

마이크로파워(40µA)+셧다운, 500µV 오프셋, 10pA 바이어스, RRO 계측 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: INA321EA/250G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA321EA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

INA321의 주요 특징

  • LOW QUIESCENT CURRENT: 40µA/channel Shut Down: < 1µA
  • HIGH GAIN ACCURACY: G = 5, 0.02%, 2ppm/°C
  • GAIN SET WITH EXTERNAL RESISTORS
  • LOW OFFSET VOLTAGE: ±200µV
  • HIGH CMRR: 94dB
  • LOW BIAS CURRENT: 10pA
  • BANDWIDTH: 500kHz, G = 5V/V
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT SWING: (V+) - 0.02V
  • WIDE TEMPERATURE RANGE: -55°C to +125°C
  • SINGLE VERSION IN MSOP-8 PACKAGE AND DUAL VERSION IN TSSOP-14 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • INDUSTRIAL SENSOR AMPLIFIERS: Bridge, RTD, Thermistor, Position
    • PHYSIOLOGICAL AMPLIFIERS: ECG, EEG, EMG
    • A/D CONVERTER SIGNAL CONDITIONING
    • DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS WITH GAIN
    • FIELD UTILITY METERS
    • PCMCIA CARDS
    • COMMUNICATION SYSTEMS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUTOMOTIVE INSTRUMENTATION

All trademarks are the property of their respective owners.

INA321에 대한 설명

The INA321 family is a series of rail-to-rail output, micropower CMOS instrumentation amplifiers that offer wide-range, single-supply, as well as bipolar-supply operation. The INA321 family provides low-cost, low-noise amplification of differential signals with micropower current consumption of 40µA. When shutdown, the INA321 has a quiescent current of less than 1µA. Returning to normal operations within nanoseconds, the shutdown feature makes the INA321 optimal for low-power battery or multiplexing applications.

Configured internally for 5V/V gain, the INA321 offers exceptional flexibility with user-programmable external gain resistors. The INA321 reduces common-mode error over frequency and with CMRR remaining high up to 3kHz, line noise and line harmonics are rejected.

The low-power design does not compromise on bandwidth or slew rate, making the INA321 ideal for driving sample Analog-to-Digital (A/D) converters as well as general-purpose applications. With high precision, low cost, and small packaging, the INA321 outperforms discrete designs, while offering reliability and performance.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA321EA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.