8-pin (DDF) package image

INA350CDSIDDFR 활성

8핀 WSON(2mm x 2mm) 패키지로 제공되는 저전력(100 µA) 선택 가능한 게인 계측 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.382
100 249 $0.259
250 999 $0.200
1,000 + 99,999,999 $0.133

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDF) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA350의 주요 특징

  • Ideal for size, cost, and power conscious designs
  • Selectable gain options
    • G = 10 or G = 20 (INA350ABS)
    • G = 30 or G = 50 (INA350CDS)
  • Space saving ultra-small package options
    • 10-pin X2QFN (RUG) – 3 mm 2
    • 8-pin WSON (DSG) – 4 mm 2
    • 8-pin SOT23-THN (DDF) – 4.64 mm 2
  • Optimized performance for 10-bit to 14-bit systems
    • CMRR: 95 dB (typical) across all gains
    • Offset voltage: 0.2 mV (typical) across all gains
    • Gain error (typical):
      • 0.05% for G = 10; 0.06% for G = 20
      • 0.075% for G = 30; 0.082% for G = 50
  • Bandwidth: 100 kHz for G = 10 (typical)
  • Drives 500 pF with less than 20% overshoot (typical)
  • Optimized quiescent current: 100 µA (typical)
  • Shutdown option for power conscious applications
  • Supply range: 1.8 V (±0.9 V) to 5.5 V (±2.75 V)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

INA350에 대한 설명

INA350 is a selectable-gain instrumentation amplifier that offers four gain options across INA350ABS and INA350CDS variants available in small packages. INA350ABS has gain options of 10 or 20 and INA350CDS has gain options of 30 or 50. These gain options can be selected by toggling the gain select (GS) pin. INA350 is ideal for bridge-type sensing and for differential to single-ended conversion applications.

Built with precision matched integrated resistors, INA350 saves on bill of materials (BOM) costs, pick-and-place machine handling costs, and board space by removing the need for precise or closely-matched external resistors. The device interface directly to low-speed, 10-bit to 14-bit, analog-to-digital converters (ADC) and is ideal for replacing discrete implementation of instrumentation amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors.

Designed with the three-amplifier architecture, INA350 is optimized for delivering performance. It achieves 85 dB of minimum CMRR and 0.6% of maximum gain error, along with 1.2 mV of maximum offset across all gain options, while consuming just 125 µA of maximum quiescent current. It has an integrated shutdown option to turn off the amplifier when idle for additional power savings in battery powered applications.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $0.382
100 249 $0.259
250 999 $0.200
1,000 + 99,999,999 $0.133

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기