6-pin (DCK) package image

INA500CIDCKR 활성

Low-power, greater than 1MΩ RIN, 13.5µA Iq small-size attenuating difference amplifier

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

INA500의 주요 특징

  • Optimized for small-size, low-power, and low-cost
  • >1MΩ Ultra-high input impedance
  • Three gain options (G = 1, 0.50, and 0.25)
  • Good precision for 8-bit to 12-bit systems
    • CMRR: 87dB (typical)
    • Gain error: ±0.01% (typical)
    • Offset voltage: ±0.70mV (typical)
  • Space saving 0.8mm2 X2SON package
  • Bandwidth: 125kHz (typical)
  • Drives 200pF with <20% overshoot (typical)
  • Low quiescent current: 13.5µA (typical)
  • Supply range: 1.7V (±0.85V) to 5.5V (±2.75V)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

INA500에 대한 설명

The INA500 is a difference amplifier with integrated op-amp and matched resistors that offers three gain options. The INA500A version offers gain option of 1, while the INA500B and INA500C versions offer gain options of 0.50 and 0.25 respectively.

These are voltage sensing INAs in difference amplifier configuration with high input impedance of >1MΩ and low quiescent current of 13.5µA. The device achieves 75dB of minimum CMRR and an accurate ±0.05% of maximum gain error, along with 3.5mV of maximum offset (referred to output) in G = 1 configuration. The device can handle up to 27.5V (±13.75V) of input common-mode voltage in G = 0.25 with 5.5V (±2.75V) of supply voltage. The combination of specifications noted above are designed for a variety of level translation and battery monitoring applications.

The precision matched integrated resistors of the INA500 saves BOM costs and board space by removing the need for precise and low tolerance external resistors. The INA500 can interface directly to low-speed, 8-bit to 12-bit, analog-to-digital converters (ADC) and is an excellent choice for replacing discrete implementation of difference amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors. The INA500 is offered in standard 6-pin packages such as SOT-23 and SC70 as well as the space saving, X2SON package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기