8-pin (DGK) package image

INA592IDGKR 활성

고정밀(40µV 오프셋), 2MHz, 88dB CMRR, 저전력, e-trim™ 차동 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA592IDGKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

INA592의 주요 특징

  • G = 1/2 amplifier
  • G = 2 amplifier
  • Low offset voltage: 40 µV (maximum)
  • Low offset voltage drift: ±2 µV/°C (maximum)
  • Low noise: 18 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low gain error: ±0.03% (maximum)
  • High common-mode rejection: 88 dB (minimum)
  • Wide bandwidth: 2 MHz GBW
  • Low quiescent current: 1.1 mA per amplifier
  • High slew rate: 18 V/µs
  • High capacitive load drive capability: 500 pF
  • Wide supply range:
    • Single supply: 4.5 V to 36 V
    • Dual supply: ±2.25 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-Pin MSOP and SOIC, 10-pin VSON

INA592에 대한 설명

The INA592 device is a low-power, wide bandwidth difference amplifier consisting of a precision operational amplifier (op amp) and a precision resistor network. Excellent tracking of resistors (TCR) maintains gain accuracy and common-mode rejection over temperature. Unique features such as low offset 40 µV (maximum), low offset drift (2 µV/°C maximum) high slew rate (18 V/µs), and high capacitive load drive of up to 500 pF make the INA592 a robust, high-performance difference amplifier for high-voltage industrial applications. The common-mode range of the internal op amp extends to the negative supply, enabling the device to operate in single-supply applications. The device operates on single (4.5 V to 36 V) or dual supplies (±2.25 V to ±18 V).

The difference amplifier is the foundation of many commonly used circuits. The INA592 provides this circuit function without using an expensive precision resistor network.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

INA592IDGKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.