LDC1614
- Easy-to-Use – Minimal Configuration Required
- Up to 4 Channels With Matched Sensor Drive
- Multiple Channels Support Environmental and Aging Compensation
- Remote Sensor Position of >20 cm Supports Operation In Harsh Environments
- Pin-Compatible Medium and High-Resolution Options:
- LDC1312/4: 2/4-ch 12-Bit LDC
- LDC1612/4: 2/4-ch 28-Bit LDC
- Sensing Range Beyond Two Coil Diameters
- Supports Wide Sensor Frequency Range of 1 kHz to 10 MHz
- Power Consumption:
- 35 µA Low Power Sleep Mode
- 200 nA Shutdown Mode
- 2.7 V to 3.6 V Operation
- Multiple Reference Clocking Options:
- Included Internal Clock For Lower System Cost
- Support for 40 MHz External Clock For Higher System performance
- Immunity to DC Magnetic Fields and Magnets
The LDC1612 and LDC1614 are 2- and 4-channel, 28-bit inductance to digital converters (LDCs) for inductive sensing solutions. With multiple channels and support for remote sensing, the LDC1612 and LDC1614 enable the performance and reliability benefits of inductive sensing to be realized at minimal cost and power. The products are easy to use, only requiring that the sensor frequency be within 1 kHz and 10 MHz to begin sensing. The wide 1 kHz to 10 MHz sensor frequency range also enables use of very small PCB coils, further reducing sensing solution cost and size.
The high resolution channels allow for a much larger sensing range, maintaining good performance beyond two coil diameters. Well-matched channels allow for differential and ratiometric measurements, which enable designers to use one channel to compensate their sensing for environmental and aging conditions such as temperature, humidity, and mechanical drift.
Given their ease of use, low power, and low system cost these products enable designers to greatly improve performance, reliability, and flexibility over existing sensing solutions and to introduce brand new sensing capabilities to products in all markets, especially consumer and industrial applications.
These devices are easily configured via an I2C interface. The two-channel LDC1612 is available in a WSON-12 package and the four-channel LDC1614 is available in a WQFN-16 package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LDC1614EVM — LDC1614 샘플 PCB 코일을 사용한 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈
LDC1614 평가 모듈은 전도성 대상 물체의 존재 여부를 센서 및 측정하는 인덕티브 센서 기술을 시연합니다. 평가 모듈에는 LDC1614의 4개 채널에 연결하는 2개의 예제 PCB 센서 코일이 포함되어 있으며, LDC와 호스트 컴퓨터 인터페이스를 위해 MSP430 마이크로컨트롤러가 사용됩니다.
이 모듈은 사용자에게 시스템 프로토타이핑을 위한 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. LDC1614EVM은 다음과 같은 두 위치에 천공됩니다.
- PCB 센서 코일(LC 탱크)과 LDC1614 사이
- LDC1614 와 MSP430 인터페이스 (...)
LDCCOILEVM — 레퍼런스 코일 보드 평가 모듈
LDCCOILEVM은 시스템 프로토타이핑에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었으며 다양한 코일 크기의 실험을 지원합니다. 긴 직사각형 비대칭 코일이나 직경 3mm의 작은 원형 코일에 이르는 19가지 고유한 유형의 PCB 코일이 포함되어 있습니다. 모든 코일은 천공으로 분리되므로 사용자가 메인 보드에서 원하는 부분을 분리하여 쉽게 분리하고 인덕티브 센서 디바이스가 있는 원격 센서로 사용할 수 있습니다.
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
지원되는 제품 및 하드웨어
LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool
The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.
지원되는 제품 및 하드웨어
TIDA-00508 — LDC1314 인덕턴스-디지털 컨버터를 사용하는 1도 다이얼 레퍼런스 디자인
This reference design uses the LDC1314. (...)
TIDA-00314 — 햅틱 피드백 레퍼런스 디자인이 통합된 터치온 금속 버튼
TIDA-01102 — 방수/잡음 내성 HMI 애플리케이션을 위한 인덕티브 터치 스테인레스 스틸 키패드 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |