LM10000
- Flexible Enable Inputs to Allow Independent Enable Control of External Controller and LM10000
- Fault Input Restores Output Voltage Setting to Default Value
- CNTL_EN Output That Enables/Disables External Controller
- 7-Bit Current DAC That Can Directly Connect to the Feedback Node of an External Controller and Provide Smooth Voltage Control
- Programmable Slew Rate Control
Key Specifications
- PWI 2.0 Interface
- AVS Control for One Output
- Precision Enable
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10000 is used to enable Adaptive Voltage Scaling (AVS) to non-AVS regulators. It includes a complete Slave Power Controller (SPC 2.0) to communicate to the PowerWise Interface (PWI 2.0), and a programmable current output DAC that allows voltage control to any regulator utilizing a feedback node/resistors to set the output voltage.
In addition to enabling AVS the LM10000 allows the system to control power states such as sleep and shutdown, and to configure the voltage step slew rate from the PWI.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (NHK) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치